Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"632085","name":"PSEN opII4F-s-14-090","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JY"]}
Actual product may vary
PSEN opII4F-s-14-090
Product ID: 632085
GTIN: 4046548076424
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm),
保護範圍高度 900 mm 無死角,電源電壓 24V。
接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線
。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE 類型 | 4 |
| Sensor principle | Infrarot |
| 防護高度 | 900 |
| 解析度防護等級 | Finger |
| 操作範圍 (m) | 0.2 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
| Used wavelength range | 850 nm |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
| 環境溫度 | -25 |
| 濕度等級 | 95 % r. F. bei 50 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | IEC 61496-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 衝擊標準 1 用支架 | Adv Bracket Kit |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 40g |
| 衝擊標準 2 用支架 | Adv Bracket Kit |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 50g |
| 衝擊標準 3 用支架 | Swivel-Mount |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 反應時間 | 12.3 |
機械數據
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 電纜最大長度 | 50 |
| 外殼材質 | Aluminium |
| 材料端蓋 | Zn |
| 材質前螢幕 | PC |
| 高度尺寸 | 904 |
| 寬度尺寸 | 35 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 2675 |
| 毛重 | 4640 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272704 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548076424 |
| 體積 | 22.880 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Installation accessories
Optional accessories
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
套件包含
反射鏡長度 1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-120」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1050 mm。
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
套件包含
反射鏡長度 1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-165」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1500 mm。
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
套件包含
反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-195」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1800 mm。
PSEN opII mirror column-120
632034
反射鏡長度
1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-120」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1050 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-165
632035
反射鏡長度
1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-165」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1500 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-195
632036
反射鏡長度
1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-195」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1800 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII
反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械
撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的
品質。
PSEN opII protective column-120
632502
用於
長度可達 1050 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」。 保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165
632503
用於
長度可達 1500 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」。 保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-195
632504
用於
長度可達 1800 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195」。 保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-120 Set
632507
套件包含用於
長度可達 1050 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120 」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165 Set
632508
套件包含用於
長度可達 1500 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165 」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-195 Set
632509
套件包含用於
長度可達 1800 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195 」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),黑色,直式,5-pin,M12
母接頭(X2,發射器)上的 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼和 M12
母接頭(X3,接收器),黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.15 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於將
用於 PSENopt II 的發射器和接收器連接到 M12 埠(2FDI)。