text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op4B-L-050/1

產品料號: 630808
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 L 型設置,類型 4,500 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
防護高度 515  mm
解析度防護等級 身體  
操作範圍 (m) 0.5 - 3  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 50°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 14  ms
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 653  mm
寬度尺寸 35  mm
深度尺寸 41.2  mm
淨重 4200  g
毛重 4700  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548076714  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272703  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001832  
體積 0