text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op2H-s-30-060/1

產品料號: 630723
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 2  
Sensor principle optical  
防護高度 600  mm
解析度防護等級 手部  
操作範圍 (m) 0.2 - 19  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 950 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 0 - 55  °C
氣候適合性標準 EN 60068-2-3  
濕度等級 40°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 12  ms
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 683.2  mm
寬度尺寸 32.3  mm
深度尺寸 36.9  mm
淨重 2360  g
毛重 3360  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548061772  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272704  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002549  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
折射鏡 80 mm 寬,長度 90 cm。適用於 PSENopt 系列 < 90 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
用於直接安裝的「PSEN op Mirror」系列的安裝支架。
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
用於檢查功能的測試棒,直徑 30 mm,手部保護。
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
具有用於將「PSEN op Mirror .../1」系列的折射鏡 固定到對應的鋁製型材「PSEN op Protective Column/1」中的 4 個安裝型材的安裝套件。
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
用於 PSENopt 的可調式角度支架。
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
用於 PSENopt 的橡膠緩衝角度支架。
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Lens Shield-060/1
PSEN op Lens Shield-060/1 630913
具有對應 安裝支架的5 個長度 60 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
長度 90 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
長度 60 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
具有用於將 「PSEN op.../1」系列的安全防護光柵(防護光柵長度 15 cm 至最長包含 120 cm)固定到對應的鋁製型材 PSEN op Protective Column/1 中的 4 個安裝型材的安裝套件。
PSEN op67-69K-060/1
PSEN op67-69K-060/1 630933
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 60 cm的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板 和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免 強烈機械影響。
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
雷射定向輔助。
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m

必選的操作配件

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m