Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630805","name":"PSEN op2B-3-080/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}

Actual product may vary
PSEN op2B-3-080/1
Product ID: 630805
安全防護光柵,類型 2,PL c,身體保護,保護範圍高度
800 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,
發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,
裝置未隨附連接纜線。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE 類型 | 2 |
Sensor principle | optical |
防護高度 | 815 |
解析度防護等級 | 身體 |
操作範圍 (m) |
0.5
50 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 880 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度等級 | 50°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 | IP65 |
時報
反應時間 |
14
14 |
機械數據
外殼材質上部 | 鋁 |
高度尺寸 | 953 mm |
寬度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 41.2 mm |
淨重 | 3500 g |
毛重 | 4100 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272703 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001832 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548076646 |
體積 | 18.445 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m

PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
300 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。

PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
400 mm 的長度 120 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:3 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。

PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
500 mm 的長度 100 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:2 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m

PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
400 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
具有 N/O / N/C 輸出的單通道防護光柵/接收器,用作
屏蔽感測器,電源電壓 24 V,接頭 M12,4-pin。
請注意,發射器(630832)必須另購
。

PSEN op Protective Column-120/1
630952
長度 120 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
具有 N/O / N/C 輸出的反射光感測器,可用作屏蔽感測器
電源電壓24 V,接頭 M12,4-pin。請注意
,反射片(630323)必須另購。

PSEN op Protective Column-090/1
630951
長度 90 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m

PSEN op Protective Column-060/1
630950
長度 60 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。

PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板
和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op
Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective
Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免
強烈機械影響。

PSEN op Protective Column-190/1
630954
長度 190 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m

PSEN op Protective Column-165/1
630953
長度 165 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和匹配安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。