關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"314191","name":"PSSu E F PS1-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 模組供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 12 W |
U2 的用途 | 週邊設備供電 |
電源類型 2 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U2 | DC |
U2 的容差 | -30 %/+25 % |
電位隔離 UINT1 至 U2 | |
電位隔離 U1 至 U2 | |
UINT1 的用途 | 內部系統電壓 |
UINT1 的容差 | -2 %/+3 % |
最大電流連續運作UINT1 | 2 A |
橋接 U 中斷 UINT1 標準 | EN 61131-2 |
UINT1 防短路 | 是 |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -40 - 70 °C |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? |
Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
加速度衝擊符合標準 2 | 25g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質代碼 | PA |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 76 mm |
寬度尺寸 | 25.2 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
淨重 | 60 g |
毛重 | 69 g |
編碼元件名稱 | C |
編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548049114 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242611 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC002583 |
體積 | 0.146 |
可選的配件
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
必選的操作配件
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高
環境要求。僅供用作系統環境 A 中的
主要模組之後以及遠端站 PSSu XR F-T 之後的第一模組!
PSSu BS-R 2/8 C-T
314655
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高
環境要求。僅為刷新電源電壓並
形成供電群組!
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接,用於較高
環境要求。僅供用作系統環境 A 中的
主要模組之後以及遠端站 PSSu XR F-T 之後的第一模組!
PSSu BS-R 2/8 S-T
314654
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接,用於較高
環境要求。僅為刷新電源電壓並
形成供電群組!