關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"G1000033","name":"PIT gb DLLE y","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UL/cUL UKCA EAC (Eurasian) |
自我監控 | nein |
燈具 | LED |
燈具顏色 | weiß |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) |
24
24 |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 12 |
最小接點電流 | 1 |
緊急停止
數字, E-STOP N/C | 2 |
數字,E-STOP 訊號接點 | 1 |
釋放類型緊急停止 | Drehentriegelung |
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
接點材料 E-Stop 緊急停止 | Ag |
接點材料信號接點 E-Stop 緊急停止 | Au |
按鈕
數字,按鈕 | 3 |
N/O 按鈕數量 | 3 |
切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
接點材料按鈕 | Ag |
環境數據
環境溫度 |
-20
60 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 | |
UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
連接類型 | M12, 12pol. male |
外殼材質 | Zn |
高度尺寸 | 293 |
寬度尺寸 | 40 |
深度尺寸 | 40 |
淨重 | 800 |
毛重 | 1200 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548097931 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC000225 |
體積 | 0 |
調試的配件
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m