text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PIT es Set1s-6 s

產品料號: 400452
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及 帶監控的接點模塊構成,2 N/C,1 個信號接點,1 N/O,端子(螺絲式)。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
自我監控 ja  
 
最小接點電流 1  
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料 E-Stop 緊急停止 AgNi  
環境溫度 -25  
55  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
安裝位置 任何  
連接端子 螺絲式端子  
高度尺寸 72  
寬度尺寸 103  
深度尺寸 72  
直徑 55  
淨重 172  
毛重 201  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548071665  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371244  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002034  
體積 0