Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"400532","name":"PIT es2u","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}

Actual product may vary
PIT es2u
Product ID: 400532
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕,IP65,直徑 68 mm(大型版本),
無打印(無標誌),安裝直徑 22.3 mm。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371244 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071245 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |