text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op2H-s-30-135/1

產品料號: 630728
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1350 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 2  
Sensor principle optical  
防護高度 1350  mm
解析度防護等級 手部  
操作範圍 (m) 0.2 - 19  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 950 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 0 - 55  °C
氣候適合性標準 EN 60068-2-3  
濕度等級 40°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 20  ms
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 1433.2  mm
寬度尺寸 32.3  mm
深度尺寸 36.9  mm
淨重 3440  g
毛重 6420  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548062021  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272704  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002549  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
折射鏡 80 mm 寬,長度 165 cm。適用於 PSENopt 系列 < 165 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
用於直接安裝的「PSEN op Mirror」系列的安裝支架。
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
用於檢查功能的測試棒,直徑 30 mm,手部保護。
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
具有用於將「PSEN op Mirror .../1」系列的折射鏡 固定到對應的鋁製型材「PSEN op Protective Column/1」中的 4 個安裝型材的安裝套件。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
用於 PSENopt 的可調式角度支架。
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
用於 PSENopt 的橡膠緩衝角度支架。
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op67-69K-135/1
PSEN op67-69K-135/1 630938
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 135 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。 IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Lens Shield-135/1
PSEN op Lens Shield-135/1 630918
具有對應 安裝支架的5 個長度 135 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
長度 60 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
具有用於將 「PSEN op.../1」系列的安全防護光柵(防護光柵長度 15 cm 至最長包含 120 cm)固定到對應的鋁製型材 PSEN op Protective Column/1 中的 4 個安裝型材的安裝套件。
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板 和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免 強烈機械影響。
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
長度 190 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
雷射定向輔助。
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m