Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"631050","name":"PSEN op2H-A-30-180/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Actual product may vary
PSEN op2H-A-30-180/1
Product ID: 631050
GTIN: 4046548075656
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm),
保護範圍高度 1800 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、
無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或
直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的
18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5-
pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線
纜線。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1800 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE 類型 | 2 |
| Sensor principle | optical |
| 防護高度 | 1800 |
| 解析度防護等級 | 手部 |
| 操作範圍 (m) |
0.2
20 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
| Used wavelength range | 950 nm |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
| 環境溫度 |
0
50 |
| 濕度等級 | 50°C 時 95% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 反應時間 |
22
22 |
機械數據
| 外殼材質上部 | 鋁 |
| 高度尺寸 | 1806.3 |
| 寬度尺寸 | 35 |
| 深度尺寸 | 40.8 |
| 淨重 | 4400 |
| 毛重 | 8200 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272704 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548075656 |
| 體積 | 31.884 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |