Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630381","name":"PSEN op4S-1-1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Actual product may vary
PSEN op4S-1-1
Product ID: 630381
安全光束裝置,類型 4,PL e,身體保護,紅外線感測器,
連接接收器:4-pin M12 公接頭,連接發射器:4-pin
M12 公接頭,裝置未隨附連接纜線。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
ESPE 類型 | 4 |
Sensor principle | Infrared |
解析度防護等級 | 身體 |
操作範圍 (m) |
0
8 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 20 - 30 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 880 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 0 |
環境數據
環境溫度 | -25 - 55 °C |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-3 |
濕度等級 | 40°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
防護等級,外殼 | IP67 |
時報
反應時間 |
1
1 |
機械數據
連接類型 | M12 4-pin |
外殼材質上部 | ABS UL 94 V0 |
深度尺寸 | 62.6 mm |
淨重 | 44 g |
毛重 | 73 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272701 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001831 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548047769 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m