text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op Lens Shield-120/1

Product ID: 630917
GTIN: 4046548068627
具有對應 安裝支架的5 個長度 120 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
外殼材質 PMMA  
高度尺寸 1274  
寬度尺寸 36.3  
深度尺寸 3  
淨重 750  
毛重 1350  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27273791  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068627  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1