Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"632032","name":"PSEN opII mirror column-060","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Actual product may vary
PSEN opII mirror column-060
Product ID: 632032
GTIN: 4046548089417
反射鏡長度
600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-060」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 450 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272792 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548089417 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Installation accessories
Optional accessories
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII
反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械
撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的
品質。