Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Actual product may vary
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Product ID: 535120
用於連接和評定幾個
安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD),
連接類型彈簧式端子。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27440111 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
體積 | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |