text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN sg2c-5LBLLC switch

產品料號: 570823
第二代安全門系統,配備 安全護罩鎖定的安全聯鎖。用於最高 PL e 的應用。包含 5 個元件:1.用於啟用 安全門的發光按鈕。2.用於存取和釋放安全門的鑰匙開關。 3.發光按鈕。4.發光按鈕。5. 內蓋。供應範圍:配備按鈕的感測裝置(備用)。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
傳送器編碼 codiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Sensor  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 2  
輸入點數量 2  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 2 24 V DC  
數字, E-STOP N/C 2  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 2  
S/C 輸出防短路 ja  
接點材料按鈕 AgNi  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -20  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP54  
改變操作距離溫度變更 +-0,01mm/°C  
可提供逃脫釋放 ja  
保持力,閉合運動 1000  
鎖固力平移方向 2000  
類型 1 致動器 PSEN sg2 actuator  
連接類型 Federzugklemme steckbar  
Cable lines LiYY 24 x 0,5 mm2  
外殼材質上部 Kunststoff  
材質致動器 Edelstahl  
高度尺寸 555  
寬度尺寸 46.5  
深度尺寸 74.5  
淨重 1180  
毛重 1270  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548079982  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
體積 0  
 

調試的配件

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).

可選的配件

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
第二代安全門系統,配件: 配備用於 纜線螺絲連接的接合螺帽和應力釋放的 彈簧式接頭組。 (備用零件)。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
第二代安全門系統,配件: 外蓋 插銷機械裝置,黃色,PE 2 件(備用)。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).