關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
實際產品可能有所不同
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548101485 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272603 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002593 |
體積 | 1.258 |
可選的配件
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接,
單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色,
纜線長度:200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m