text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMC EZ301UDAPQ5P040

產品料號: 8G000004
EZ-Servo motors: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
 
防護等級,外殼  
淨重 2050  g
毛重 3450  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015100  
UNSPSC 25 39121021  
EAN代碼 4046548105124  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27022602  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000034  
ETIM 參考特色 EC001851  
體積 0