text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

SafetyNET p Cable per mtr

產品料號: 380000
按公尺計算,Cat5e(100mBit/s),PUR,黃色 RAL1003,2x2x0.35, 單接線顏色:白色、黃色、藍色、橘色

Meter

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cURus  
 
Type of rated voltage U1 DC  
額定電流 0.5  A
絕緣電阻纜線 K1 500 MOhm x km  
類型特性阻抗K1 100 Ohm  
環境溫度 -40 - 70  °C
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PE  
材料屏蔽表面 K1 Sn  
纜線類別 K1 Cat5e  
彩色纜線絕緣 1 信號黃色 RAL1003  
電纜絕緣 1 材質 PUR  
電纜 1 的尾接能力 否  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
最大外徑電纜 K1 6.9  mm
導體截面 0.35  mm²
纜線橫截面 AWG K1 22  
鉸合 K1 星絞四線  
屏蔽 K1 是  
Type of shielding K1 Wire mesh  
接頭數量 4  
纜線 K1 用認證 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM 樣式 20236  
無毒 是  
Oil resistance resistant  
耐燃性 IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
淨重 70  g
毛重 70  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444995  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代碼 4046548054071  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060307  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000001  
ETIM 參考特色 EC003249  
體積 0