Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Actual product may vary
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Product ID: 584568
連接線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,屏蔽,
適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭
直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:5 m
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 0.5 A |
一般導體電阻 K1 | 120 Ohm/km |
類型特性阻抗K1 | 100 Ohm |
導體容量 K1 | 52 pF/m |
環境數據
環境溫度 | -20 - 60 °C |
機械數據
接頭類型1 | 4-pin M12 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | |
接頭類型 2 | 8-pin Mini-IO 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
材質螺紋環接頭 1 | 銅鋅、鍍鎳 |
接觸表面材料 1 | CuZn,鍍金 |
接觸表面材料 2 | Au |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PE |
電纜長度 | 5 m |
材料屏蔽表面 K1 | Sn |
纜線類別 K1 | Cat5 |
彩色纜線絕緣 1 | 綠色,類似於 RAL6018 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
導體截面 | 0.34 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 22 |
鉸合 K1 | 星絞四線 |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
接頭數量 | 4 |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 |
UL 樣式 20549
UL 758,FT1 |
淨重 | 335 g |
毛重 | 340 g |
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548105636 |
體積 | 1.020 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |