text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00

產品料號: 8177010
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
 
防護等級,外殼  
淨重 7690  g
毛重 9090  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN代碼 4046548072891  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27022602  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000034  
ETIM 參考特色 EC001851  
體積 0