關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"504251","name":"PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC (Eurasian) ECOLAB |
Sensor principle | magnetic |
編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
適合串聯連接 | 是 |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
電源電壓 | 24 V |
環境數據
ATEX certificate number | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX category gas | II 3G Ex mc IIC T6 |
ATEX category dust | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
ATEX application area X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
|
機械數據
類型 1 致動器 | PSEN 1.1-20 |
感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
連接類型 | 10 m cable |
Cable lines | LiY11Y 4 x 0.25 mm2 |
外殼材質上部 | PC |
高度尺寸 | 36 mm |
寬度尺寸 | 26 mm |
深度尺寸 | 13 mm |
淨重 | 357 g |
毛重 | 370 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548044775 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272402 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002544 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
用於連接和評定幾個
安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD),
連接類型彈簧式端子。
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
必選的操作配件
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
用於連接和評定幾個
安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD),
連接類型彈簧式端子。