關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
實際產品可能有所不同
Brake resistor 1600W/10R/T/U
產品料號: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN代碼 | 4046548059243 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27023291 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC002025 |
體積 | 0 |