關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8177251","name":"PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
實際產品可能有所不同
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
產品料號: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtend... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.
技術數據
環境數據
環境溫度 | -20 - 80 °C |
機械數據
接頭類型1 | 9-pin M15 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 6-pin 插件接頭 PC5 |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Sn |
電纜長度 | 5 m |
材料屏蔽表面 K1 | Sn |
彩色纜線絕緣 1 | 橘色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
最大外徑電纜 K1 | 11.2 - 11.8 mm |
橫截面資料纜線 K1 | (4 x 1.00 + (2 x 0.75) ) mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
淨重 | 1120 g |
毛重 | 1290 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548083972 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |