關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8177103","name":"PMCcable FD/D4B6/015/Q25/S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
實際產品可能有所不同
PMCcable FD/D4B6/015/Q25/S1
產品料號: 8177103
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 15 m.
技術數據
環境數據
環境溫度 | -20 - 80 °C |
機械數據
接頭類型1 | E 12-pin M23 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | 0° coded |
接頭類型 2 | 15-pin D-Sub 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Au |
電纜長度 | 15 m |
材料屏蔽表面 K1 | Sn |
彩色纜線絕緣 1 | 綠色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
最大外徑電纜 K1 | 7.1 - 7.9 mm |
橫截面資料纜線 K1 | (4 x 2 x 0.25) mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
淨重 | 1050 g |
毛重 | 1200 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548074154 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |