關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8176005","name":"PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
相位範圍的用途 | 主電源供電 |
電源供應電壓 (V) | 208 - 480 V |
電源電壓有相位 | 3 x 208…3 x 480 V |
電源電壓範圍的類型 | AC |
電源電壓類型 U1 | AC |
U2 的用途 | 供電 |
電源類型 2 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U2 | DC |
容差 U2 有制動 | +15% |
容差 U2 無制動 | +15% |
萊斯頓斯特伊爾
最大啟動頻率輸出 | 30/h |
3x208 V 下的連續輸出電流 | 6 A |
3x230 V 下的連續輸出電流 | 6 A |
3x400 V 下的連續輸出電流 | 6 A |
3x480 V 下的連續輸出電流 | 6 A |
峰值電流持續 2 s | 12 A |
峰值電流持續 5 s | 12 A |
脈衝頻率反向整流器 | 8 kHz |
中間電路處電壓範圍 | 900 V DC |
斯托啟用
STO-Enables數量 | 1 |
輸入絕對編碼器
No. of inputs absolute encoder | 1 |
Connection (absolute encoder) | 15-pin D-Sub female connector |
入口解析器
分解器接頭類型 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
輸入辛科斯編碼器,增量編碼器
接頭類型編碼器/incr.en | 15-pin D-Sub 母接頭 |
入口增量編碼器
增量型編碼器輸入數量 | 1 |
連接(增量編碼器) | 15-pin D-Sub 母接頭 |
模擬量輸入
類比訊號輸入數量 | 2 |
類比輸入的類型 | 電壓 |
信號範圍類比輸入 | -10 - 10 V |
類比輸入解析度 |
14
Bit 12 Bit |
入口
數位輸入數量 | 4 |
輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出(標準)
輔助輸出數量 | 2 |
鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
CANopen接口
CANopen介面數量 | 1 |
通訊接口
接頭類型 RS RS232 介面 | 9-pin D-Sub 公接頭 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | DIN EN 60721-3-3 |
周圍環境溫度等級 | 1K4 |
環境溫度 | 0 - 40 °C |
周圍環境溫度降額 | 40 - 55 °C |
功率降額 | 2.5 %/K |
保存溫度標準 | DIN EN 60721-3-1 |
保存溫度變更 | 20 K/h |
氣候適合性標準 | DIN EN 60721-3-3 |
濕度等級 | 1K3 |
濕度等級 | 85% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 1000 m |
Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
每 100 m 功率降額 | 1.5 %/100 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61800-3 |
震動符合標準 ... | EN 60721-3-3 |
冷卻類型 | 內建風扇 |
噪音排放 | 45 dB (A) |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 垂直 |
外殼材質 | 鑄鋁/不鏽鋼 |
高度尺寸 | 279 mm |
寬度尺寸 | 70 mm |
深度尺寸 | 171 mm |
淨重 | 2900 g |
毛重 | 4100 g |
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN代碼 | 4046548049657 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27023201 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC001857 |
體積 | 0 |