關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"C1000068","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 1.5 A |
一般導體電阻 K1 | 20°C 時最大 84 Ohm/km |
環境數據
環境溫度 | -50 - 80 °C |
隔距與沿面距離到 | IEC 60664-1 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
機械數據
接頭類型1 | 12-pin M12 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | GD-鋅、鎳 |
接觸表面材料 1 | CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅 |
針腳材質 | |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
纜線類型 K1 | Li9Y11Y |
電纜長度 | 5 m |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | TPU / TPE-U |
電纜 1 的尾接能力 | 否 |
Bend radius (when laying) K1 | 6 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 5.9 mm |
導體截面 | 0.25 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 24 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 12 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233/11558 |
接頭 1 用認證 | UL 94 |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 |
UL 纜線火焰,FT1
DIN EN 60332-1-2(60 秒) |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.6 Nm |
淨重 | 262 g |
毛重 | 267 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
UNSPSC 25 | 26121603 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |