關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"C1000030","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 12 A |
一般導體電阻 K1 | 58 Ohm/km |
特定接觸電阻 K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
環境數據
環境溫度 | -30 - 90 °C |
周圍環境溫度有 UL | 80 °C |
隔距與沿面距離到 | IEC 60664-1 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
機械數據
接頭類型1 | 5-pin M12 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | |
材質螺紋環接頭 1 | |
接觸表面材料 1 | Ni b / Au 0.2 鍍鋅 |
密封材料 | FPM |
插座材質 | 銅鎳 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
纜線類型 K1 | Li9Y11Y |
電纜長度 | 20 m |
彩色纜線絕緣 1 | 烏黑色 RAL 9005 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | TPU / TPE-U |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 8 mm |
導體截面 | 1.5 mm² |
鉸合 K1 | 5 核心圓形填料 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 5 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20549 |
接頭 1 用認證 | UL 94 HB |
無毒 | 是 |
無毒符合標準 | DIN VDE 0472-815 |
Oil resistance | resistant |
耐油性符合標準 | DIN EN 60811-2-1 |
耐燃性 | cULus 20549 |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.6 Nm |
淨重 | 2293 g |
毛重 | 2305 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548102772 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 5.445 |