關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"C1000002","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 1.5 A |
一般導體電阻 K1 | 20°C 時 <=55.4 Ohm/km |
類型特性阻抗K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
環境數據
環境溫度 | -40 - 90 °C |
周圍環境溫度有 UL | -40 - 80 °C |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
機械數據
接頭類型1 | 8-pin RJ45 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 4-pin M12 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 2 | |
材質螺紋環接頭 2 | 銅鋅、鍍鎳 |
接觸表面材料 2 | CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅 |
針腳材質 | 銅鋅 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | FEP (RoHS) |
纜線類型 K1 | S/FTP |
電纜長度 | 5 m |
材料屏蔽表面 K1 | CuZn |
纜線類別 K1 | Cat5e |
彩色纜線絕緣 1 | 綠色,類似於 RAL6018 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 否 |
Bend radius (when laying) K1 | 12 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 7.4 mm |
直徑資料線 AWG K1 | 22 |
鉸合 K1 |
雙絞線
(2x2xAWG22) |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
接頭數量 | 4 |
纜線 K1 用認證 |
UL AWM 樣式 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
無毒 | 否 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 | UL FT2 |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.4 Nm |
淨重 | 371 g |
毛重 | 376 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548102345 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060307 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000001 |
ETIM 參考特色 | EC003249 |
體積 | 0.788 |