關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
導體電阻資料纜線K1 | 86.1 Ohm/km |
絕緣電阻纜線 K1 | 200 MOhm x km |
類型特性阻抗K1 | 100 - 120 Ohm |
環境數據
環境溫度 | -20 - 80 °C |
機械數據
纜線類型 K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
材料屏蔽表面 K1 | Sn |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 否 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 6.35 mm |
絕緣材料資料纜線 K1 | TPE-E |
絕緣材料供電纜線 K1 | PP |
直徑資料線 AWG K1 | 24 |
橫截面資料纜線 K1 | 2 x 0.24 mm² |
橫截面 UB 纜線 K1 | 2 x 0.37 mm² |
橫截面屏蔽纜線 K1 | 1 x 0.37 mm² |
鉸合 K1 | 2 x 雙絞線 |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
接頭數量 | 5 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20236 |
淨重 | 65 g |
毛重 | 65 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN代碼 | 4046548006568 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060307 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC002584 |
體積 | 0 |