關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 模組供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 3 W |
現場總線接口
現場總線 Fieldbus 介面 | CANopen |
現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 次要 |
現場總線 Fieldbus 協定的名稱 | CiA 301 V4.2.0 |
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 | 0 - 99d |
可選擇的傳輸速率 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
連接現場總線 Fieldbus | 9-pin D-Sub 公接頭 |
電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
電氣隔離的類型 | 功能絕緣 |
MODBUS
MODBUS介面數量 | 8 |
Modbus 連接 | RJ45 |
Modbus 裝置類型 | 伺服器 |
Modbus 操作模式 |
Auto-MDIX
自動協商 |
Modbus 可選擇傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
與 Modbus 電氣隔離 | 是 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 60 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | CANopen 和系統電壓 |
電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
電位隔離 2 介於 | Modbus 和系統電壓 |
電位隔離類型 2 | 功能絕緣 |
機械數據
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
連接端子 |
螺絲式端子插件
彈簧式端子,插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 96 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 114.3 mm |
淨重 | 90 g |
毛重 | 110 g |
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商業數據
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN代碼 | 4046548074017 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242208 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001423 |
體積 | 0 |