text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ e7p 24VDC 2 so

產品料號: 774197
安全繼電器(獨立),UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接,用於 監控 2 個單光束安全光柵。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
最大裝置斷路器 6 A 緩慢/10 A 快速  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61496-1  
EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 130  g
毛重 145  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548055900  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
體積 0.285  
 

可選的配件

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
用於 PNOZelog、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 3 - 10 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品: 772290 端子排篩選器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
用於 PNOZ、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 10 - 30 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品: 772291 端子排篩選器 10 - 30 kOhm。
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
備用的插入式螺絲端子,PU = 1 件 P1 和 1 件 P2。