關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"774133","name":"PNOZ e1.1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
最大裝置斷路器 | 6 A 緩慢/10 A 快速 |
半導體輸出
使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | |
外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
外殼材質上部 | |
連接端子 | 螺絲式端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 94 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 130 g |
毛重 | 145 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548011968 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.285 |
可選的配件
Terminal block filter 1
774195
用於 PNOZelog、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 3 -
10 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品:
772290 端子排篩選器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
774196
用於 PNOZ、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 10 -
30 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品:
772291 端子排篩選器 10 - 30 kOhm。