text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSS u2 ES 8DI NPN

產品料號: 328206
PSS u2,電子模組,標準,8 個輸入,符合 IEC 61131-2 類型 3 的 NPN 功能,脈衝伸展,0 V DC 配備附加電壓分配模組,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
應用範圍 標準  
 
輸入點數量 8  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
輸入類型符合 EN 61131-2 3  
軟體濾波器時間 0 ms ...25.5 ms  
電位隔離輸入 是  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0 - 60  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2(第 B 區)  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
電位隔離 1 介於 輸入和模組供電  
電位隔離類型 1 功能絕緣  
外殼材質 PPE  
端子樣式 插件  
高度尺寸 110.8  mm
寬度尺寸 12.5  mm
深度尺寸 72.5  mm
淨重 31  g
毛重 47  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548095753  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
體積 0.216  
 

必選的操作配件

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 1 件。