關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"328770","name":"PSS u2 ES 4IOL","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
實際產品可能有所不同
PSS u2,電子模組,標準,通訊,4 個 IO-Link Master,3 個模式,IO-Link 模組,修訂版本 v1.1,電纜長度 20 m, 致動器/感測器供電 1 A,防短路,功能等級 A 連接埠 整合,功能等級 B 連接埠有附加 電壓分配模組,通訊速度 COM1/COM2/COM3, 輸入程序資料(按照連接埠/模組)32/128 位元組,輸出程序資料 (按照連接埠/模組)32/128 位元組,輸入電流 2.5/5.5 mA 的 DI模式,輸出電流 0.2 A 的 DO 模式,防短路,節省 Master 中的裝置 配置,節能功能,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。
般數據
Approval |
CE
UKCA |
應用範圍 | 標準 |
技術數據
IO 連結埠 (C/Q)
等級 A 的 IOL 連接埠是否可用? | 是 |
等級 B 的 IOL 連接埠是否可能? | 是,透過附加模組 |
ModSup 與連接埠之間的電位隔離 | 是 |
連接埠與連接埠之間的電位隔離 | 否 |
IO-Link 修訂版本 | 1.1 |
IOL 連接埠通訊速度 | COM1/COM2/COM3 |
DI 模式下的輸入電流 | 2.5 mA/5.5 mA (可切換) |
DO 模式下的 O 防短路 | 是 |
L+ 防短路 | 是 |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 60 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2(第 B 區) |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 |
機械數據
外殼材質 | PC |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 110.8 mm |
寬度尺寸 | 12.5 mm |
深度尺寸 | 72.5 mm |
淨重 | 35 g |
毛重 | 52 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548083118 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
體積 | 0.270 |