關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 1.2 W |
端子 V 個別卸載 | -45 V |
容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
入口
輸入點數量 | 8 |
輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
S/C 輸出的功能 |
測試脈衝輸出
24 VDC 輸出 標準輸出 |
DC voltage at output | 24 V DC |
S/C O 的電位隔離 | 否 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -30 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Briefly |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-8
EN 55011:等級 A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
加速度衝擊符合標準 2 | |
隔距與沿面距離到 | IEC 60664-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
外殼材質上部 | Valox 855 |
外殼材質標籤存放盒 | PC |
連接端子 | M12 1.4305 不銹鋼 |
端子樣式 | 螺絲連動鎖定 |
高度尺寸 | 133 mm |
寬度尺寸 | 60 mm |
深度尺寸 | 30 mm |
淨重 | 250 g |
毛重 | 270 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548070880 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
體積 | 0.354 |
可選的配件
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN sl adapter
380325
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A
編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於
將 PSENslock 感測器(安全門監控)連接到
PSS67 和 PDP67。
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:3m
PSEN cs adapter
380301
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼安全開關)
連接到
PSS67 和 PDP67。
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m