關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"C1000026","name":"Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 4 A |
一般導體電阻 K1 | 20°C 時 <=55.4 Ohm/km |
環境數據
環境溫度 | -40 - 85 °C |
周圍環境溫度有 UL | 80 °C |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
機械數據
接頭類型1 | 5-pin M12 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 彎角 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接頭類型 2 | 5-pin M12 母接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | 銅鋅、鍍鎳 |
材質螺紋環接頭 2 | 銅鋅、鍍鎳 |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Au |
密封材料 | FKM |
針腳材質 | 銅鋅 |
插座材質 | 銅鋅 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
纜線類型 K1 | LiF9Y11Y |
電纜長度 | 30 m |
彩色纜線絕緣 1 | 黑色 |
外殼顏色 | 黃色,類似於 RAL 1004 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 5.5 mm |
導體截面 | 0.34 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 22 |
鉸合 K1 | 5 核心圓形填料 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 5 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
接頭 1 用認證 | UL94 V-2 |
接頭 2 用認證 | UL94 V-2 |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.4 Nm |
淨重 | 1100 g |
毛重 | 1110 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548102734 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |