關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 4 A |
一般導體電阻 K1 | 58 Ohm/km |
特定接觸電阻 K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
環境數據
環境溫度 | -20 - 80 °C |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 5-pin M12 male connector |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接頭類型 2 | 5-pin M12 母接頭 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | 鋅、鍍鎳 |
材質螺紋環接頭 2 | 鋅、鍍鎳 |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Au |
密封材料 | FPM |
針腳材質 | 銅鋅、鍍金 |
插座材質 | 銅鋅、鍍金 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
電纜長度 | 0.1 m |
彩色纜線絕緣 1 | 黑色 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | TPU / TPE-U |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 6 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 4.55 mm |
導體截面 | 0.25 mm² |
接頭數量 | 4 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20549 |
無毒 | 是 |
耐燃性 | cULus 20549 |
外殼材質 | TPU,UL94 HB |
淨重 | 56 g |
毛重 | 66 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548088571 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272791 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC003015 |
體積 | 0 |