text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ ms1p standstill / speed monitor

產品料號: 773800
PNOZmulti Classic,擴充模組,故障安全, 2 軸運動監控,2 個增量編碼器,差動輸入,Sin/Cos,TTL(RS422), RJ45 母接頭,8-pin,轉接器電纜作為配件,4 個近接開關,類型 pnp。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
UINT1 的用途 模組供電  
內部電壓源 透過基礎主模組  
UINT1 的電壓類型 DC  
UINT模組的公差 -2 %/+2 %  
編程監控功能無遲滯值近接開關 0.1 Hz - 3 kHz  
編程監控功能有遲滯值近接開關 0.2 Hz - 3 kHz  
增量型編碼器輸入數量 2  
連接(增量編碼器) 8-pin RJ-45 母接頭  
遞增用電源電壓 P_IG_VERSORG_U  
相位位置差分信號遞增編碼器 90° ±30°  
編程監控功能無遲滯值遞增 0.1 Hz - 500 kHz  
編程監控功能有遲滯值遞增 0.2 Hz - 500 kHz  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
F < 100 Hz 時反應時間 10 ms + 1/f  
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
彈簧式端子  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 16 AWG  
高度尺寸 94  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 192  g
毛重 210  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548012743  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242205  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001422  
體積 0.671  
 

可選的配件

PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 15- pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到 導軌上。
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 9-pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到導軌上。
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
配備 15-pin 的電纜,用於轉接器盒 PNOZ msi b1(773880)的 D-Sub 接頭, 電纜長度 0.3 m。
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,7.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
通用轉接器,25-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PMCtendo。
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m。
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m。
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PARKER HD。
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Leroy。
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,5 m。
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
通用轉接器,15-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
通用轉接器,9-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
線端套管 PNOZmulti。
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 20-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 FANUC。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 2.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的 速度監控的轉接器電纜。
KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus、PNOZpower、PNOZmulti 耦合接頭,替代需要。
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
配備 25-pin 的電纜,用於轉接器盒 PNOZ msi b1(773883)的 D-Sub 接頭, 電纜長度 2.5 m。
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,2.5 m。
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Lenze。
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 25- pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到 導軌上。
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 SEW。
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin, 2.5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 Lenze。
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 SEW。
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin, 2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Rockwell。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 1.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的 速度監控的轉接器電纜。
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Baumüller。
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
屏蔽連接盒 PSEN msi b4,用於將 增量型編碼器連接到近接開關,有/無拉動電阻, 具備為近接開關提供額外的電源。

必選的操作配件

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
彈簧端子,PNOZ ms1p,PNOZm2p,1 組。
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms 793800
插入式螺絲端子,PNOZ ms1p,PNOZ ms2p,1 組。