關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"504250","name":"PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC (Eurasian) ECOLAB |
Sensor principle | magnetic |
編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
適合串聯連接 | 否 |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
電源電壓 | 24 V |
環境數據
ATEX certificate number | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX category gas | II 3G Ex mc IIC T6 |
ATEX category dust | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
ATEX application area X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
|
機械數據
類型 1 致動器 | PSEN 1.1-20 |
感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
連接類型 | 10 m cable |
Cable lines | LiY11Y 4 x 0.25 mm2 |
外殼材質上部 | PC |
高度尺寸 | 36 mm |
寬度尺寸 | 26 mm |
深度尺寸 | 13 mm |
淨重 | 337 g |
毛重 | 357 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548044768 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272402 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002544 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
插件接頭,5-pin,接頭直式 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm