text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMCprimo MC.C/16DIDO/6

產品料號: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw...  更多內容

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1 的用途 供電  
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
應用記憶體 256 MB  
處理器時脈速度 1.3 GHz  
RAM 512 MB  
No. of inputs absolute encoder 3  
Connection (absolute encoder) Mini-IO female connect., 8-pin  
Supply voltage for ABS 10 ... 30 VDC  
Signal clock output ABS Differential signal (RS 422)  
Signal data input ABS Differential signal (RS 422)  
Pot. isolation absolute&system Yes  
增量型編碼器輸入數量 2 - 3  
連接(增量編碼器) 8-pin Mini-IO 母接頭  
遞增用電源電壓 10 ...30 VDC  
4.75 ...5.25 VDC  
相位位置差分信號遞增編碼器 90° ±30°  
最大抖動編碼器仿真 1000 遞增/秒  
輸入點數量 16  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 是  
公差外部電壓DC S/C -15 %/+20 %  
電位隔離S/C 輸出 是  
S/C 輸出防短路 是  
恆定負載 1 極輸出 電阻式  
電感式  
電容式  
Profibus 類型 從屬  
恆定 Profibus 站位址 0 ...126d  
Profibus 站位址設定 軟體  
接頭類型 Profibus 介面 9-pin D-Sub 母接頭  
名稱 Profibus 協定 DPV0  
Profibus 操作模式 AutoBaud  
名稱說明檔案 Profibus Pilz0DCC.gsd  
Profibus 製造商 ID 0DCCh  
乙太網路 IP 位址出廠設定 192.168.0.11  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
乙太網路傳輸速率 1 Gbit/s  
CANopen介面數量 3  
4  
CANopen 類型 主控  
從屬  
Canopen 週期時間 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen 傳輸次數 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
電位隔離 CAN 和系統 是  
乙太網路介面數量 1  
電位隔離EtherNet 和系統 是  
接頭類型 Ethercat 介面 RJ45  
Ethercat 傳輸速率 100 MBit/s  
電位隔離 EtherCAT 和系統 是  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0 - 40  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
冷卻類型 內建風扇  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
電位隔離 1 介於 旋轉編碼器與系統電壓  
電位隔離類型 1 基本絕緣  
電位隔離 2 介於 乙太網路和系統電壓  
電位隔離類型 2 基本絕緣  
電位隔離 3 介於 EtherCAT 和系統電壓  
電位隔離類型 3 基本絕緣  
電位隔離 4 介於 SC 輸出和系統電壓  
電位隔離類型 4 基本絕緣  
電位隔離 5 介於 輸入和系統電壓  
電位隔離類型 5 基本絕緣  
電位隔離 6 介於 CANopen 和系統電壓  
電位隔離類型 6 基本絕緣  
安裝位置 垂直  
外殼材質 熱浸鍍鋅金屬  
外殼材質前底板 熱浸鍍鋅金屬  
外殼材質上部 聚酯薄膜  
端子樣式 插件  
高度尺寸 270.6  mm
寬度尺寸 60  mm
深度尺寸 183  mm
淨重 1360  g
毛重 2260  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548084856  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242090  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002584  
體積 0