關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
單元類型 | 驅動器 |
技術數據
環境數據
ATEX certificate number | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX category gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX category dust | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX application area X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
環境溫度 | -25 - 70 °C |
周圍環境溫度有 UL | -25 - 105 °C |
氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
濕度等級 | 40°C 時 90% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
|
機械數據
外殼材質上部 | 不銹鋼 1.4401 |
深度尺寸 | 25 mm |
淨重 | 10 g |
毛重 | 12 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548084092 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27274002 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001487 |
體積 | 0 |