text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PIT gb LLLE

產品料號: G1000001
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC) 和 3 個發光按鈕(每個 1 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65,隨附顏色 GN、BU、RD、YE 及 透明的彩色外蓋

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
自我監控 nein  
燈具 LED  
燈具顏色 weiß  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 12  
最小接點電流 1  
數字, E-STOP N/C 2  
釋放類型緊急停止 Drehentriegelung  
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料 E-Stop 緊急停止 Ag  
數字,按鈕 3  
N/O 按鈕數量 3  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料按鈕 Ag  
環境溫度 -20  
60  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
UL 殼體類型 類型 1  
安裝位置 任何  
連接類型 M12, 12pol. male  
外殼材質 Zn  
高度尺寸 293  
寬度尺寸 40  
深度尺寸 40  
淨重 800  
毛重 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548088922  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371228  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001028  
體積 0  
 

可選的配件

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox 絕緣插頭,IP65,(備用零件),安裝孔:22.3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
環形螺帽用 PITgatebox 固定扳手
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IECstart 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC ON 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC unlocking 圖示,每包 10 個
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEClocking 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECrequest 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECreset 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IEClocking 圖示, 每包 10 個
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋(備用零件)

調試的配件

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m

必選的操作配件

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m

適用於

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,單一連接
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,12-pin M12 公接頭, 0.23 m 纜線,串聯連接
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含 標準致動器