關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"266815","name":"PMI v815","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
實際產品可能有所不同
PMIvisu,診斷與人機介面,15.6 吋,解析度 1920 x1080 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB host 2.0,1 個 HDMI 連接埠,1 個 VGA連接埠, 電容緩衝即時時脈,12 ...30 V DC,38.5 W,作業系統 Windows 10 IOT,PASvisu Runtime 已安裝並授權,預先安裝 軟體:PMI v8 Assistant,PASvisu 伺服器與用戶端,PVIS OPC 伺服器 UA,PSS 4000 韌體(OPC 伺服器 UA)。
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
操作系統 | Windows 10 IOT |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 12 - 30 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 38.5 W |
顯示
顯示類型 | TFT |
顯示器對角線 | 15.6 Zoll |
顯示解析度 | 1920 x 1080 |
顯示色彩深度 | 16.7 M |
觸控螢幕類型 | 電容式 |
中央處理器
處理器類型 | X86 |
處理器時脈速度 | 2.0 GHz |
RAM | 4 GB |
程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 | |
即時時脈存在 | 是 |
USB接口
USB 主機介面的數量 |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
乙太網路介面
接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
乙太網路傳輸速率 | 1 Gbit/s |
CANopen接口
乙太網路介面數量 | 2 |
VGA介面
外部 VGA 介面 |
1 x HDMI
1 x VGA |
環境數據
環境溫度 | 0 - 50 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 0...39°C 時 90 %(無凝結) |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 |
機械數據
高度尺寸 | 260 mm |
寬度尺寸 | 399 mm |
深度尺寸 | 75.1 mm |
淨重 | 5803 g |
毛重 | 7883 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6a 6c 7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
|
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代碼 | 4046548096859 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27330201 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001412 |
體積 | 69.474 |