Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"506343","name":"PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Actual product may vary
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
Product ID: 506343
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,5-pin M12
公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離 10 mm,高度
設計 18 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
適合串聯連接 | 否 |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
電源電壓 | 24 |
環境數據
環境溫度 | -10 - 55 °C |
Hmax 時最大周圍環境溫度 | |
2000 m 處最大周圍環境溫度 | +55 °C |
氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
IP65
IP67 |
機械數據
類型 1 致動器 | PSEN ma1.4-10mm |
感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
連接類型 | M12, 5-pin male |
Cable lines | LiY11Y 8 x 0.14 mm2 |
外殼材質上部 | PBT |
高度尺寸 | 37 mm |
寬度尺寸 | 26.4 mm |
深度尺寸 | 18 mm |
淨重 | 53 g |
毛重 | 90 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27274401 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060584 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories

PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。