text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sl2-IM2-P switch

Product ID: 6N000020
具備電磁防護鎖定的安全開關,完全編碼型,用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 2,用於程序保護的防護鎖定, 獨立於防護鎖定的安全輸出,鎖固力 1000 N, 8-pin M12 公接頭,串聯連接

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 hoch  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 vollcodiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Sensor  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 4.5  
輸入點數量 3  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-13  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25 - 60  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
UL 殼體類型 類型 1  
最大垂直偏移 5 mm  
最大角度偏移 +/-2 deg  
繞 X 軸最大角度偏移 +/-2 deg  
繞 Y 軸最大角度偏移 +/-2 deg  
繞 Z 軸最大角度偏移 +/-2 deg  
類型 1 致動器 PSEN sl2-M-AL actuator  
類型 2 致動器 PSEN sl2-M-VA actuator  
感測器可齊平安裝 Ja, Montagehinweis beachten  
連接類型 M12, 8pol. male  
Cable lines LiYY 8 x 0,25 mm2  
產品材料 Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 120  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 44  mm
淨重 775  g
毛重 982  g
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092547  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
用於安全防護鎖定裝置 PSENslock 2 的致動器, 鋁基板,用於鎖固力 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
用於安全防護鎖定裝置 PSENslock 2 的致動器, 不鏽鋼基板,用於鎖固力 1000 N

Optional accessories

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
機械附加模組,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,用作 重新啟動聯鎖,可安全防護在已關閉 機器的危險區塊中執行的作業,可選擇附接最多兩個附件最多兩個掛鎖以確保 資安。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
扇形門和折疊門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2, 感測器和致動器各 1 個支架。
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
用於串接 PSEN sl2-D 的轉接器,8-pin M12 母接頭, 直式,8-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼和 8- pin M12 母接頭,直式,A 編碼,纜線長度:0.15 m。
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於 將 PSENslock 感測器(安全門監控)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的不正確插入,用於連接 PSENcode,用於 直接連接感測器上的 PSENslock。
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X1, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式,8- pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式, 8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上 連接的錯誤插入,用於 連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
用於設定 安全開關 PSENslock 2 上的栓鎖力的傳收器密鑰