text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Product ID: 774139
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插件螺絲式端子,幾個裝置之間的連接, 安全門,回授迴路。

Phase-out article


單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
最大裝置斷路器 6 A 緩慢/10 A 快速  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 130  g
毛重 150  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011913  
體積 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
用於 PNOZelog、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 3 - 10 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品: 772290 端子排篩選器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
用於 PNOZ、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 10 - 30 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品: 772291 端子排篩選器 10 - 30 kOhm。
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
備用的插入式螺絲端子,PU = 1 件 P1 和 1 件 P2。