關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
應用範圍 | 標準 |
技術數據
入口
輸入點數量 | 8 |
輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
輸入類型符合 EN 61131-2 | 3 |
軟體濾波器時間 | 0 ms ...25.5 ms |
電位隔離輸入 | 是 |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 60 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2(第 B 區) |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | 輸入和模組供電 |
電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
機械數據
外殼材質 | PPE |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 110.8 mm |
寬度尺寸 | 12.5 mm |
深度尺寸 | 72.5 mm |
淨重 | 31 g |
毛重 | 47 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548095753 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
體積 | 0.216 |