Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"315201","name":"PSSu E F 2DI 60-R","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Actual product may vary
PSSu E F 2DI 60-R
Product ID: 315201
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸入
60 V,用於鐵路應用。
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
入口
數位輸入數量 | 2 |
輸入處 DC 電壓 | 24-72 V |
輸入電壓 U1 的類型 | DC |
電位隔離輸入 | 是 |
環境數據
應用現場標準 1 鐵路 | EN 50125-3 |
應用現場符合標準 1 鐵路 | 追蹤區(1m - 3m) |
應用現場標準 2 鐵路 | EN 61373 |
應用現場符合標準 2 鐵路 | 類別 1,等級 A + B |
對…的氣候適合性 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
周圍環境溫度標準 | EN 50155 |
環境溫度 | -40 - 70 °C |
周圍環境溫度標準 2 | EN 50125-1 |
周圍環境溫度符合標準 2 | -40 ...+70 °C |
周圍環境溫度標準 3 | EN 50125-3 |
周圍環境溫度符合標準 3 | -40 ...+70 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 50125-3 |
Broad band noise to | EN 61373 |
Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
Accel. broadband noise, rail | 0.79 g RMS |
加速度衝擊符合標準 1 | 2g |
加速度衝擊符合標準 2 | 5g |
隔距與沿面距離到 | EN 50124-1 |
過電壓類別 | OV2 |
汙染程度隔距與沿面 | PD2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | IP20 |
端子防護等級 |
機械數據
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質代碼 | PA |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 76 mm |
寬度尺寸 | 12.6 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
淨重 | 45 g |
毛重 | 45 g |
編碼元件名稱 | N |
編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548067781 |
體積 | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories

PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列,
6 個連接層級,12 個端子,螺絲式連接,用於較高
環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!

PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列,
6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接,用於較高
環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!
Optional accessories

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。