Pilz 與 TÜV NORD 合作,提供成為 CMSE® – 機械安全專家認證的資格。為期四天的課程將全面介紹機械安全主題,並分成五個模組,傳達關於機械設備生命週期的全方位知識。CMSE 模組在全球範圍內是標準化的,並具備一致的水平。最後的 TÜV NORD 證書具有國際效力。
CMSE® – 機械安全專家認證
目標
目次
模組 1:安全簡介
- 相關安全規章簡介
- 能力和責任
- 安全管理系統簡介
模組 2:機械安全
- 與機械和工作設備的設計、製造及維護相關的法規
- 機械設備上市的合規性要求和流程
- 工作設備和工作場所規章
- 在機器方面考慮作業安全,包含人體工學、噪音、振動及化學物質
模組 3:風險評估
- 依據 EN ISO 12100 進行風險評估及其應用
- 使用具體範例進行風險評估的方法
- 逐步進行風險評估
- 在風險評估程序內應用和使用更多相關機械標準
- 在完成風險評估之後簡要概述風險降低
模組 4:機械安全防護裝置
- 機械安全防護裝置方面的國際標準要求
- 安全防護裝置:定義、類型及應用範例
- 安全距離的計算符合 EN ISO 13857
安全元件與技術
- 安全元件、要求及應用的概述
- 規格和用途、優勢和缺點(如聯鎖裝置、安全光柵、雙手控制裝置)
- 技術與輔助防護措施(如安全圍欄、光束裝置、緊急停止命令裝置)
- 控制系統的安全相關應用
電氣安全要求
- 詳細瞭解 EN 60204-1:工廠與機械設備的電氣設備
- 電氣設計的考慮因素,從饋電到妥善驗證
- 電動機械設備的安全操作和維護
模組 5:控制系統的功能安全
- 詳細考慮 EN ISO 13849 的要求
- 功能安全控制系統的規格、草案及驗證
- 參照安全功能判定性能等級(PL)和安全完整性等級(SIL)
- 使用實務範例來選擇和實現各種架構
- 軟體生命週期:要求和應用
- 驗證與確認方法
- EN IEC 62061 簡介
- PL 與 SIL 確認的實務練習
流體工程的功能安全
- EN ISO 4413(液壓系統)和 ISO 4414(氣動系統)的要求
- 安全應用液壓與氣動系統的所需措施
- 液壓與氣動元件的特殊特色
- 依據 DIN EN ISO 13849-1 設計流體工程的安全相關零件
您獲得資格認證的最佳途徑:
目標對象
- 機械設計師
- 控制工程師
- 系統整合商
- 控制系統設計師和機器建置商
- 工廠與機器營運商
- 技工、技術人員、工程師
附註
研討會包含複選題測驗。若通過測驗,則參加者將取得國際公認的 TÜV NORD CMSE® – 機械安全認證專家證書,有效期限為四年。為期一天的更新認證可將有效期限再延長四年。
詳細資訊、參加和註冊的條件可查看 www.cmse.com。您將收到有關 CMSE 的所有資訊,而且您可以使用 CMSE 測驗測試您的知識。
要求
CMSE 研討會的認證假設您擁有工作經驗與專業領域知識。您是否不確定您目前的資格是否符合
所要求的等級?請隨時與我們聯絡。我們可為您提供個別諮詢,並將告訴您可能的替代方案,以達成 CECE 的資格等級。
CMSE 是獲得 CECE – CE 標章認證專家資格的理想準備。
優勢一覽
- 使用國際認可的 TÜV NORD 證書作為您公司的優點──同時也是您的經歷優點。
- 成為您的工作職場公認的機械安全專家。
- 僅需四天即可取得資格認證
機械安全專家認證
最上方
總公司
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germany
電話號碼: +49 711 3409-0
電子郵件: [email protected]
Pilz 學院
電話號碼: 0711 3409-318
電子郵件: [email protected]
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 美國 (免費電話): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
歐洲
- 奧地利: +43 1 7986263-444
- 西班牙: +34 938497433
- 荷蘭: +31 347 320477
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 芬蘭: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 法國 (免費電話): +33 3 88104000
- 德國: +49 711 3409 444
- 英國: +44 1536 460866
- 丹麥: +45 74436332
- 愛爾蘭: +353 21 4804983
- 俄羅斯: +7 495 6654993
- 義大利: +39 0362 1826711
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 比利時: +32 9 321 75 70
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
亞太地區
- 泰國: +66 210 54613
- 澳大利亞 (免費電話): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 新加坡: +65 6829 2920
- 中國: +86 400-088-3566
- 台灣: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 南韓: +82 31 778 3390
- 紐西蘭: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281