安全攝影機系統

安全攝影機系統是什麼?

安全攝影機系統是基於影像處理並專為安全相關應用所開發出的電敏式保護設備。與主要用於觀察的傳統監視攝影機相比,安全攝影機系統符合機械安全要求。能夠可靠記錄和分析影像資料以便監控危險區塊,並(如有必要)將安全相關信號傳送到機器控制器。以此方式,可保護人員避免傷害,並確保符合法律安全要求

安全攝影機系統可用於什麼?

安全攝影機系統可用於安全防護工廠與機械設備的危險點。可監控保護區塊、開放進入點或複雜 2D/3D 區塊,並記錄橫跨整個所監控區塊的詳細資訊。舉例來說,常見應用領域在於安全防護折床。

安全攝影機系統如何運作?

安全攝影機系統依據下列原則運作:

  1. 影像記錄:光學感測器可記錄所監控區塊。
  2. 影像處理:安全相關演算法可分析資料。
  3. 物體辨識:分辨人員和物料。
  4. 信號傳輸:在發生危險時,安全關機信號將會傳送到機器控制器。

與該主題最相關的安全標準是什麼?

例如,嚴格標準與安全要求適用於安全攝影系統。

  • 機械指令 2006/42/EC – 基本健康與安全要求
  • EN ISO 13849-1 – 安全相關控制系統的性能等級(PL)
  • EN 61508 – 電氣/電子系統的安全完整性等級(SIL)
  • DIN EN 954-1 – 安全功能的類別

應用範例:安全監控折床

遠心攝影機系統是安全監控折床的合適選擇,可將物體描繪為相同大小,無論與攝影機距離多遠。此系統安裝於折床的上模座,會隨著上刀具移動。
 
折床的 CNC 控制器、安全控制器及移動攝影機系統之間會持續同步處理資料,因此安全控制器能夠可靠計算出上刀具在板件上方的位置。依受保護區域範圍而定,即便是用途特殊的沖壓機械,例如串接沖壓機械,也能進行監控。

攝影技術防護與測量系統甚至可偵測進入傳送器和接收器之間防護範圍內的極小物件。光束透過遠心鏡頭從傳送器傳送至接收器。此鏡頭設置於折床的對面。偵測區域安裝於刀具前面、後面及下方。此做法可防止任何人在折彎時從任一側危險進入。

安全監控折床

其他資訊:

除了攝影機系統以外,安全光柵和雷射掃描器等光學感測器,以及以雷達為基礎的感測器主要用於監控危險區塊。深入瞭解如何使用這些感測器,以及如何分辨:

採用保護裝置安全防護危險區塊

最上方
總公司

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germany

電話號碼: +49 711 3409-0
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +49 711 3409 444
電子郵件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 美國 (免費電話): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

歐洲

  • 奧地利: +43 1 7986263-444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷蘭: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 芬蘭: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 法國 (免費電話): +33 3 88104000
  • 德國: +49 711 3409 444
  • 英國: +44 1536 460866
  • 丹麥: +45 74436332
  • 愛爾蘭: +353 21 4804983
  • 俄羅斯: +7 495 6654993
  • 義大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 比利時: +32 9 321 75 70
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332

亞太地區

  • 泰國: +66 210 54613
  • 澳大利亞 (免費電話): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 中國: +86 400-088-3566
  • 台灣: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 南韓: +82 31 778 3390
  • 紐西蘭: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+49 711 3409 444
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位